Système d'étalonnage pour instrumentation de densité de gaz
Applications
- Test totalement automatique d'instruments de mesure dedensité de gaz SF6 au moyen de mesures comparatives
- Une mesure aisée sur site, en laboratoire ou en atelier
Particularités
- Test totalement automatique de systèmes de détection de fuites
- Génération de pression via un compresseur intégré
- Capteurs de pression de référence haute précision avec une incertitude de 0,06 %
- Compatible avec différents raccords pour les instruments sous test
- Convient pour un large éventail de systèmes de détection de fuites
Description
Facile à manipuler
Le système d'étalonnage type ACS-10 est utilisé pour tester de manière totalement automatisée la densité de gaz SF6 et les instruments de mesure de pression au moyen de mesures comparatives. Ce système d'étalonnage est utilisé pour vérifier rapidement et aisément à la fois les instruments de mesure mécaniques basés sur la densité et ceux baséssur sur la pression.
Vérification fonctionnelle en conformité avec larèglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés
En ce qui concerne la sécurité de l'appareillage électrique, la protection des objets et la protection de l'environnement, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de fonctionnement de systèmes de détection de fuites. L'article 5 de la règlementation UE sur les gaz à effet de serre fluorés prévoit un contrôle du système de détection des fuites au moins tous les 6 ans s'il contient plus de 22 kg [48,5 lbs] de gaz SF6 et si l'installation a été mise en service après le1er janvier 2017.
Réétalonnage sur site rapide
Tous les composants nécessaires requis pour un réétalonnage totalement automatique sont intégrés dans ce boîtier d'étalonnage.
Le grand afficheur tactile permet une configuration aisée des paramètres de test, décrit le processus de test étape par étape et facilite une gestion et une visualisation claires des résultats de test dans l'historique.