Sonda do duto de ventilação para qualidade do ar, VOC
Aplicações
- Para a medição da qualidade do ar interior
- O sensor de qualidade do ar detecta gases e vapores oxidantes, como odor corporal, fumaça de tabaco e evaporações de materiais (móveis, carpetes, camadas de tintas, colas etc.)
- Em aplicações onde a qualidade do ar é essencial, por ex. edifícios, escritórios, salas de aula, cozinhas etc.
Características especiais
- O ponto de ajuste para a qualidade do ar necessária pode ser predefinido na instalação
- Baixo consumo, custos de energia reduzidos
- A oferta padrão inclui flange de montagem
Descrição
Princípio de medição
O sensor altera sua condutividade proporcionalmente ao número de moléculas de gases reduzidos. A tensão de saída associada do elemento de medição é amplificada de 0 a 10 V de acordo. Quanto maior for o sinal de saída do sensor (0 … 10 V), pior será a qualidade do ar. Os sensores de mistura de gases são de banda larga, o que significa que o resultado do sensor não pode ser usado para concluir nem o tipo do gás nem a sua concentração.
O sensor não consegue diferenciar entre cheiros agradáveis e desagradáveis. São as pessoas da região que devem decidir se estão satisfeitas com a qualidade do ar.
Padrões de projeto
De acordo com EN 60730-1:2002, conformidade CE
2004/108/CE (compatibilidade eletromagnética)
2001/95/CE (segurança do produto)
Tensão de alimentação
DC 15 ... 24 V / AC 24 V ± 10 %
Entrada de energia
1.2 W / 2.2 VA
Sinal de saída
0 … 10 V (3 fios), mín. carregar 10 kΩ
Temperatura de operação
Ambiente: -4 ... +122 °F
Faixa de umidade
Max. 85 % r.h. (Sem Condensação)
Proteção de entrada
IP 20 conforme EN 60529 / IEC 592 (com caixa)
Weight
Approx. 5.2 oz.