Sensore per la qualità dell'aria VOC per condotti di ventilazione
Applicazioni
- Per la misura della qualità dell'aria in ambienti chiusi
Maggiore è il segnale in uscita del sensore (0 ... 10 V), peggiore è la qualità dell'aria. - I sensori di gas miscelati rilevano i gas e i vapori che possono ossidare (bruciare): odori corporei, fumo di tabacco, estratti di materiali (arredamento, moquette, strati di vernice, adesivi, ecc.)
- Applicazione nelle quali la qualità dell'aria è essenziale, es. edifici, uffici, aule, cucine, ecc.
Caratteristiche distintive
- In fase di installazione è possibile preimpostare il valore nominale per la qualità dell'aria
- Basso consumo, ridotti costi energetici
Descrizione
Il sensore per condotti di ventilazione A2G-80 viene utilizzata per il rilevamento di gas misti nei condotti di ventilazione. La misura viene effettuata tramite un sensore di gas misti/VOC che determina la qualità dell'aria nei condotti sulla base delle sostanze organiche volatili presenti. Si tratta di gas che possono essere percepiti dall'olfatto umano, come odori corporei, fumo di tabacco, evaporazione di materiali (arredamento, moquette, vernice, colla, ecc.).
Il modello A2G-80 si rivela particolarmente adatto come indicatore per sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria ed è anche idoneo per il collegamento ai sistemi di controllo e indicazione.
E' possibile regolare i valori dell'offset possono tramite un potenziometro situato direttamente sullo strumento. Lo strumento è dotato di una custodia infrangibile, resistente agli impatti.