Sensor de calidad de aire
Aplicaciones
- Para la medición de la calidad del aire
- Las sondas para mezclas de gases detectan gases y vapores que pueden oxidarse (quemarse): Olores corporales, humo de tabaco, evaporaciones de materiales (muebles, alfombras, punturas, pegamientos etc.)
- En cualquier lugar donde se requiere una calidad del aire controlada p.ej. edificios, oficinas, aulas, cocina etc.
Características
- Configuración previa del valor nominal para la calidad del aire soliciitada
- Bajo consumo, costes de energía reducidos
- Incluye brida de montaje
Descripción
Principio de medición
El sensor varía su conductividad en función de la cantidad de moléculas de gases reducidos. El voltaje generado por el elemento sensible se amplifica a un rango de 0 ... 10 V. Por más alta la señal del sensor (0 ... 10 V), peor la calidad del aire. Las sondas de gases mezclados son de banda ancha y por lo tanto la señal no permite deducciones sobre el tipo de gas o su concentración en ppm. El sensor no puede distinguir entre olores agradables y desagradables ya que son conceptos subjetivos que pueden evaluar solamente las personas.
Ejecución
Conformidad CE:
2004/108/EG Contabilidad electromagnética
Seguridad de producto: 2001/95/EG seguridad de producto
CEM: EN 607301:2002
Seguridad de producto: EN 607301:2002
Alimentación
DC 15 ... 24 V / AC 24 V ±10 %
Consumo de energía
1,2 W / 2,2 VA
Señal de salida
0 ... 10 V (3 hilos), Last min. 10 kΩ
Temperatura permisible
Ambiente: -20 ... +50 °C
Rango de humedad
Max. 85 % rF (sin condensación)
Protección
IP 20 según EN 60529 / IEC 592
Peso
aprox. 150 g