O medidor de velocidade do ar modelo A2G-20 é utilizado para medir vazões de meios gasosos em aplicações de ventilação e ar condicionado. Além disso, o A2G-20 possui medição de temperatura integrada.
Sinais de saída elétricos para ambos os mensurandos (DC 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA; ajustáveis no instrumento através de jumpers) permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial.
Uma saída de comutação adicional permite uma operação flexível para controlar outros componentes de um sistema de ventilação e ar condicionado.
O display LC e a navegação clara no menu permitem um comissionamento simples e com economia de tempo.