Type
A2G-20
Luchtsnelheidsmeter
Geselecteerde documenten
Toepassingen
- Voor het meten van de luchtsnelheid en de temperatuur van lucht en andere niet-ontvlambare en niet-agressieve gassen in frisse en afvoerluchtkanalen
- Ontworpen voor rechtstreekse aansluiting op controlesystemen of het gebouwautomatiseringssysteem
Bijzondere eigenschappen
- Elektrisch uitgangssignaal DC 0 … 10 V of 4 … 20 mA kan via jumpers direct op het instrument worden geselecteerd
- Outputsignaal voor snelheid en luchttemperatuur in één instrument
- Met schakeloutput
- Bevestigingsrand voor bevestiging op ronde ventilatiebuizen of rechthoekige ventilatiekanalen
- Onderhoudsvrij
Omschrijving
De luchtsnelheidsmeter van het type A2G-20 wordt gebruikt om stroomsnelheden van gasvormige media in ventilatie- en airconditioningstoepassingen te meten. Tevens beschikt de A2G-20 over een geïntegreerde temperatuurmeting.
Elektrische analoge uitgangssignalen voor beide grootheden (DC 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA; afstelbaar op het instrument via jumpers) of de digitale Modbus® versie activeren de directe verbinding met controlesystemen of het gebouwautomatiseringssysteem.
Een extra schakeloutput zorgt voor een flexibele bediening om meer componenten van een ventilatie- en klimaatregelingssysteem te kunnen regelen.
Het LC-display en de duidelijke menu-navigatie zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige inbedrijfstelling.