Misuratore velocità aria
Applicazioni del misuratore velocità aria
- Strumento per la misura della velocità e della temperatura di aria e altri gas secchi, non infiammabili e non aggressivi in condotti aria fresca/di scarico
- Idoneo per la connessione diretta a sistemi di controllo o al sistema di automazione dell'edificio
Caratteristiche distintive del misuratore velocità aria
- Segnale di uscita elettrico, 0 … 10 Vcc o 4 … 20 mA, selezionabile direttamente sullo strumento tramite ponticelli
- Segnale uscita per velocità e temperatura aria in uno strumento
- Con uscita di commutazione (opzionale)
- Flangia di montaggio per il montaggio su tubi di ventilazione circolari o condotti di ventilazione rettangolari
- Esente da manutenzione
Descrizione del misuratore velocità aria
Il misuratore velocità aria A2G-20 viene impiegato per la misura della portata di fluidi gassosi nei settori della ventilazione e condizionamento dell'aria. Il misuratore velocità aria A2G-20 è anche dotato di una misura di temperatura integrata.
I segnali in uscita elettrici per entrambe le grandezze fisiche (0 ... 10 Vcc o 4 ... 20 mA regolabile sullo strumento tramite ponticelli) consentono il collegamento diretto ai sistemi di controllo o al sistema di automazione dell'edificio.
Il misuratore velocità aria è dotato di un'uscita di commutazione aggiuntiva (opzione) che consente un funzionamento flessibile per il controllo di ulteriori componenti nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria.
Il display a cristalli liquidi (opzione) e il chiaro menu di navigazione consentono un risparmio di tempo e una semplice messa in servizio del misuratore velocità aria.