Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma. Para a implementação de aplicações exigentes dos clientes, há uma ampla variedade de designs, materiais e fluidos de enchimento de sistemas disponíveis. Para obter mais informações técnicas sobre vedações diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
Juntamente com um flange de bloco ou um flange de sela, o selo diafragma modelo 990.15 forma um sistema perfeitamente compatível. Através da conexão ao processo através de flanges de bloco ou flanges de sela, montagens compactas podem ser realizadas de forma ideal no ponto de medição. Dependendo das necessidades do cliente, o modelo 990.15 pode ser posteriormente integrado num processo através dos modelos acessórios 910.19, 910.20 e 910.23. A conexão ao processo é projetada como uma conexão de flange. O instrumento de medição está na posição vertical.