Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system. Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Wraz z kołnierzem blokowym lub kołnierzem siodłowym, separator membranowy model 990.15 tworzy idealnie dopasowany system. Dzięki połączeniu procesowemu za pomocą kołnierzy blokowych lub kołnierzy siodłowych, kompaktowe zespoły mogą być optymalnie realizowane w punkcie pomiarowym. W zależności od wymagań klienta, model 990.15 można następnie zintegrować z procesem za pomocą modeli akcesoriów 910.19, 910.20 i 910.23. Połączenie procesowe jest zaprojektowane jako połączenie kołnierzowe. Urządzenie pomiarowe znajduje się w pozycji pionowej.