ブロックフランジ、サドルフランジ用
定格圧力PN 100 or 250 bar
適切な圧力範囲0 ... 0.6 bar から 0 ... 250 bar
本体材質 (接続部)ステンレス鋼316L、キャピラリ接続(アダプターG1/2メネジによる計器への接続)
ダイアフラムステンレス鋼316L、本体と溶接ダイアフラム有効径 dM=52mm
シーリングリングFPM (Viton®) 最高200度
組み立てパーツ(接続部周辺)リテーナーフランジ、六角ボルトとディスタンスリング:ステンレススチール、最大260 Cまで