Conexão estéril, selos em linha de diafragma
Para aplicações sanitárias NEUMO BioConnect®
Aplicações
- Indústria alimentícia
- Indústria farmacêutica, indústria de biotecnologia, produção de princípios ativos
- Produção de materiais básicos assépticos na indústria química
Características especiais
- Instalação sem espaço inoperante em tubulações
- Autodrenagem em todas as posições de montagem
- Limpeza rápida, sem resíduo
- Adequado para SIP e CIP
- Certificação conforme EHEDG e 3-A
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio. A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma.
Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selo diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de operação, projetos”.
O modelo 981.50 é ideal para atender aos elevados requisitos de aplicações sanitárias. Ele pode ser integrado de forma ideal em pipelines através do BioConnect® acessórios, atende a todos os requisitos de design higiênico e é certificado pela EHEDG.
Os sistemas de selo diafragma podem suportar as temperaturas do vapor de limpeza que ocorrem nos processos SIP e, assim, garantir uma conexão estéril entre o meio a ser medido e o selo diafragma.
A montagem do selo diafragma nos instrumentos de medição pode ser feita através de uma conexão direta, para altas temperaturas através de um elemento de resfriamento ou através de um capilar flexível.
A disponibilidade de selos diafragma para padrões comuns de tubulação e dimensões nominais simplifica a integração nas seções transversais de tubulação já existentes.