Raccord process
NEUMO BioConnect®
Bride, Forme R
Ecrou-chapeau
Filetage
Pour tuyauteries selon DIN 11850 et DIN EN ISO 1127
Pression nominale
Bride: PN 70
Filetages: PN 16
(Pression nominale plus élevée sur demande)
Etendues de mesure
0 ... 0,6 bar à 0 ... 70 bar
Parties en contact avec le fluide
Acier inox 1.4435 (316L)
Liquide remplissage
KN7 glycérine, compatible alimentaire, approuvé FDA, selon norme Pharmacoppée US XXIV et Pharmacoppée Européenne (1998)