Steriele aansluiting, In-line membraanafdichtingen
Voor sanitaire toepassingen, NEUMO BioConnect®
Toepassingen
- Voedsel- en drankindustrie
- Farmaceutische industrie, biotechnologische industrie, productie van actieve werkstoffen
- Productie van aseptische basismaterialen in de chemische industrie
Bijzondere eigenschappen
- Dode ruimte-vrije installatie in leidingen
- Zelflozend in alle montageposities
- Snelle reiniging, zonder residu
- Geschikt voor SIP en CIP
- EHEDG-gecertificeerd en conform 3-A
Omschrijving
Scheidingsmembranen worden gebruikt voor de bescherming van drukmeetinstrumenten in toepassingen met moeilijke media. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van de membraanafdichting het instrument van het medium. De druk wordt via de systeemvulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument.
Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen is een breed spectrum aan ontwerpen, materialen en systeemvulvloeistoffen verkrijgbaar.
Zie voor nadere technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het type 981.50 is bij uitstek geschikt om aan de hoge eisen van sanitaire toepassingen te voldoen. Het kan optimaal worden geïntegreerd in pijpleidingen via de BioConnect®-fittingen, voldoet aan alle hygiënische ontwerpeisen en is EHEDG-gecertificeerd.
De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting.
Montage van het scheidingsmembraan op meetinstrumenten kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibele capillair.
De beschikbaarheid van de scheidingsmembranen voor gangbare pijpstandaarden en nominale breedtes vereenvoudigt de integratie in reeds bestaande pijpdoorsneden.