Os modelos 111.16 e 111.26 foram projetados especificamente para montagem em painel e, portanto, possuem uma conexão de processo de montagem traseira.
Os manômetros modelo 111 são baseados no comprovado sistema de medição com tubo Bourdon. Na pressurização, a deformação do tubo Bourdon, proporcional à pressão incidente, é transmitida ao movimento através de um link e indicada.
Para facilitar a instalação, as caixas plásticas da série de montagem em painel já vêm equipadas com um flange de montagem.
O manômetro com tubo Bourdon modelo 111.16 pode ser acoplado ao painel de controle por meio de um suporte de montagem (acessório). O modelo 111.26 é montado no painel por “montagem por encaixe” usando alças de localização laterais na caixa. Além disso, podem ser fornecidas molduras frontais metalizadas para o modelo 111.26.
A série de montagem em painel do modelo 111 também está disponível em versões específicas do cliente, por ex. com layout de discagem individual.