De modellen 111.16 en 111.26 zijn speciaal ontworpen voor paneelmontage en beschikken daarom aan de achterzijde over een procesaansluiting.
De manometers van het model 111 zijn gebaseerd op het meetsysteem met een buisveer. Druk zorgt voor het afbuigen van de buisveer en deze beweging, de maat voor de druk, wordt aangegeven via een wijzerwerk.
Voor een eenvoudige installatie zijn de kunststof behuizingen van de serie voor paneelmontage al voorzien van een montageflens.
De buisveermanometer van het model 111.16 kan met behulp van een montagebeugel (accessoire) op het paneel worden aangebracht. Model 111.26 is via "inklikmontage" met behulp vanzijdelingse bevestigingslipjes op de behuizing gemonteerd. Tevens zijn er voor model 111.26 gemetalliseerde frontplaatjes verkrijgbaar.
De serie voor paneelmontage van model 111 is eveneens verkrijgbaar in klantspecifieke versies, bijv. met individueel ontworpen wijzerplaat.