Los modelos 111.16 y 111.26 se han diseñado específicamente para el montaje en panel y, por lo tanto, disponen de una conexión a proceso de montaje dorsal.
Los manómetros modelo 111 están basados en el probado sistema de medición de tubo de Bourdon. Cuando se aplica presión, se genera una deformación del tubo de Bourdon, que es proporcional a la presión ejercida y se refleja mediante el movimiento.
Para facilitar la instalación, las cajas de plástico de la serie de montaje en panel vienen equipadas con dientes de cierre.
El manómetro de tubo de Bourdon modelo 111.16 puede instalarse en el panel de control mediante un soporte de montaje (accesorio). El 111.26 se instala en panel por “fijación por enganche” gracias a los dientes de cierre laterales en la caja. Además, se pueden suministrar biseles frontales metalizados para el modelo 111.26.
El modelo 111 para montaje en panel puede suministrarse también en una versión específica del cliente, p. ej. con diseño individual de la esfera.