Zespół termopary typu tube-skin
XTRACTO-PAD®
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny
- Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
- Przemysł rafineryjny
- Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
- Wymienniki ciepła
Specjalne właściwości
- Zdejmowana konstrukcja termopary
- Opatentowana osłona termiczna z możliwością formowania
- Zakres zastosowań od 0 ... 1260 °C [32 ... 2,300 °F]
- Elastyczny kabel w powłoce, przewody wewnętrzne w izolacji mineralnej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy
Opis
Urządzenie XTRACTO-PAD® pozwala na dokładny pomiar temperatury rur wewnątrz komór spalania. XTRACTO-PAD® został opracowany przez Gayesco International Inc Doświadczenie, wiedza i produkty Gayesco są teraz częścią grupy WIKA.
XTRACTO-PAD® jest termoparą wykorzystującą rurkę prowadzącą i opatentowaną osłonę termiczną. W rurce prowadzącej i osłonie termicznej zamontowany jest wyjmowany, profilowany czujnik termoparowy wykonany z przewodu z izolacją mineralną. Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego w którym umieszczono izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Wewnętrzne przewody są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania. Na jednym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy.
Dzięki tej unikalnej konstrukcji, elementy spawane (rurka prowadząca, osłona termiczna i zaciski) mogą być zamontowane przez producenta pieca, a w przypadku rur specjalistycznych również przez producenta takich elementów.
Opatentowana osłona umieszczana jest na rurce prowadzącej i przewodzie oponowym. Osłona ta jest kluczowym elementem XTRACTO-PAD®, zapewniającym dokładny pomiar temperatury na powierzchni rury piecowej.
Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód oponowy jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.
Konstrukcja czujnika
Konstrukcja urządzenia XTRACTO-PAD® obejmuje trzy główne elementy. Profilowany czujnik termopary, rurka prowadząca i opatentowana osłona termiczna zostały opracowane tak, aby pasowały do wszystkich rozmiarów rur oraz czujników.
Dzięki tym trzem elementom, XTRACTO-PAD® pozwala uzyskać dokładne wyniki pomiarów oraz umożliwia wyjmowanie termopary.