表面測温タイプ 熱電対
XTRACTO-PAD®
用途
- 化学産業
- 過熱蒸気アプリケーション
- 製油所
- 加熱炉と高性能ボイラー
- 熱交換器
特徴
- 着脱可能な熱電対
- 特許取得済みの成形可能な熱シールド
- 適用温度範囲0...1,260℃(32...2,300°F)
- フレキシブルシースケーブル、無機絶縁物で充填された熱伝対素線
- 高い機械的強度、耐衝撃性
製品説明
XTRACTO-PAD®は、燃焼炉内の配管の測定を正確に測定します。XTRACTO-PAD®は、Gayesco International Inc.が開発した製品です。また、Gayescoは現在、WIKA Groupの一員です。
XTRACTO-PAD®は、ガイドチャンネルと特許取得のヒートシールドを備えた熱電対です。MIケーブル(シースケーブル)で保護された交換可能な熱電対が、ガイドチャンネルとヒートシールドに取り付けられています。これは、高密度セラミック組成物内に圧縮された、無機絶縁物ケーブル素線を含む金属のシースからなっています。内部リード素線は熱伝導材料で作られています。シースの外側材料は、用途に合わせて選択することができます。シースケーブルの一端には、内部リード素線が溶接されていて絶縁(非接地)又は非絶縁(接地)測定点が形成されています。
この特徴ある熱電対は、ヒーターやボイラー、チューブ炉向けに設計されています。これらに対して、溶接可能なパーツ(ガイドチャンネル、ヒートシールド、チューブクリップ)を使用して取り付けます。
特許取得済みのシールドは、溶接パッドとシースケーブルです。このシールドはXTRACTO-PAD®の重要な構成要素であり、チューブの正確な温度測定を提供します。
シールドケーブルの一端では、リード素線の端部が接続され、シーリングコンパウンドを使用して密閉されてます。リード素線端部は、電気接続の為のプラットフォームを形成しています。ケーブル、プラグインコネクタ、又はコネクタソケットを接続することができます。
センサーデザイン
XTRACTO-PAD®は、3つの主要な構成要素から設計されています。配管輪郭に合わせた熱電対とガイドチャンネル、特許取得済み熱シールドは、各チューブとセンサのサイズに合わせて設計されています
これらの設計された構成要素を使用することにより、XTRACTO-PAD®デザインは着脱可能な熱電対であり、正確な測定結果を提供します。