Assemblage Tubeskin thermokoppel
XTRACTO-PAD®
Toepassingen
- Chemische industrie
- Superverhitte stoomtoepassingen
- Raffinaderijen
- Verwarmingsovens en krachtige ketels
- Warmtewisselaars
Bijzondere eigenschappen
- Verwijderbaar thermokoppelontwerp
- Gepatenteerd vormbaar hitteschild
- Toepassingsbereik van 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Flexibele, ommantelde kabel, met mineralen geïsoleerde interne leidingen
- Mechanisch zeer sterk, schokbestendig
Beschrijving
Met de XTRACTO-PAD® kan een buis in een verbrandingsoven nauwkeurig worden gemeten. De XTRACTO-PAD® is een product ontwikkeld door Gayesco International Inc. De expertise, kennis en producten van Gayesco maken nu deel uit van de WIKA Groep.
De XTRACTO-PAD® is een thermokoppelontwerp met een geleidekanaal en een gepatenteerd hitteschild. Een verwijderbare geprofileerde thermokoppelsensor uit mineraalgeïsoleerde kabel (afgeschermde kabel) wordt in het geleidekanaal en hitteschild geïnstalleerd. Deze bestaat uit een metalen ommanteling die de geïsoleerde interne leidingen bevat, gecomprimeerd in een keramische verbinding van zeer hoge dichtheid. De interne leidingen zijn gemaakt van thermisch materiaal. Het materiaal van de buitenmantel kan afgestemd op de toepassing worden gekozen. Aan de ene kant van de ommantelde kabel zijn de interne leidingen aan elkaar gelast en vormen zo een geïsoleerd (niet-geaard) meetpunt.
Dankzij dit unieke thermokoppelontwerp kunnen lasbare onderdelen (geleidekanaal, hitteschild en buisclips) door de fabrikant van de verwarming / boiler worden geïnstalleerd, of zelfs door de buisfabrikant in geval van speciale verbrandingsovens.
Een gepatenteerd schild wordt over het geleidekanaal en de afgeschermde kabel geplaatst. Dit schild is een belangrijk onderdeel voor de XTRACTO-PAD® en zorgt ervoor dat de temperatuur van de buis nauwkeurig wordt gemeten.
Aan de ene kant van de ommantelde kabel zijn de uiteinden van de leidingen verbonden en is de ommantelde kabel hermetisch afgesloten met een afdichtingsmiddel. De uiteinden van de leidingen vormen het platform voor de elektrische verbinding. Hier kunnen kabels, insteekconnectoren of stekkerdozen op worden aangesloten.
Sensorontwerp
De XTRACTO-PAD® bestaat uit drie hoofdonderdelen. De geprofileerde thermokoppelsensor, het geleidekanaal en het gepatenteerde hitteschild zijn ontworpen voor elk formaat buis en sensor.
Door gebruik te maken van deze technische componenten biedt het XTRACTO-PAD® ontwerp nauwkeurige meetresultaten en de mogelijkheid om de thermokoppel te verwijderen.