Termopara gorącokanałowa
Zastosowanie
- Przemysł tworzyw sztucznych i gumy
- Tuleje i dysze gorącokanałowe
- Kolektory gorącokanałowe
- Formy stosowane w maszynach do formowania wtryskowego
- Do bezpośredniej instalacji w procesie
Specjalne właściwości
- Wykluczenie potencjalnych usterek podczas instalacji i eksploatacji w systemach gorącokanałowych dzięki przejściu obudowanemu tworzywem sztucznym
- Termopara może być instalowana bez żadnego mocowania poprzez zginanie lub formowanie kabla płaszczowego lub za pomocą obrotowej (w razie potrzeby sprężynowej) śruby łączącej.
- Średnica sondy 0,5 ... 3,0 mm [0,020 ... 0,118 cala]
- Kapton® jako standardowy materiał izolacyjny dla kabli połączeniowych
Specyfikacje
Termopary z serii TC46 zostały zaprojektowane specjalnie do wszystkich zastosowań, w których wymagane są termopary płaszczowe. Szeroka gama elementów, tulei przejściowych i przyłączy procesowych może być indywidualnie dobrana do danego zastosowania. Dzięki elastyczności i małym średnicom, w jakich są dostępne, termopary TC46 mogą być stosowane w trudno dostępnych miejscach.
Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, termopary gorącokanałowe są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka czujnika jest montowana bezpośrednio w wywierconym otworze lub wciskana w rowkowany kanał wzdłuż obrabianych części.
W wersji standardowej termopary są produkowane bez przyłączy procesowych. Opcjonalnie istnieje możliwość dołączenia elementów mocujących, takich jak śruba łącząca, złączka zaciskowa lub sprężynowa lub elementów specyficznych dla klienta.