Kuumakanavatermoelementti
Sovellukset
- Muovi- ja kumiteollisuus
- Kuumakanavan holkit ja suuttimet
- Kuumakanavien jakoputket
- Ruiskuvalukoneissa käytettävät muotit
- Asennus suoraan prosessiin
Erikoisominaisuudet
- Mahdollisten vikojen poissulkeminen asennuksen ja käytön aikana kuumakanavajärjestelmissä muovikapseloidun siirtymän ansiosta
- Termoelementti voidaan asentaa ilman kiinnitystä taivuttamalla tai muotoilemalla suojattua kaapelia tai kääntyvällä (tarvittaessa jousikuormitteisella) liitosruuvilla
- Anturin halkaisija 0,5 ... 3,0 mm [0,020 ... 0,118 tuumaa]
- Kapton®, joka on liitäntäkaapeleiden eristysmateriaalina alan standardi
Tekniset tiedot
TC46-sarjan termoelementit on räätälöity soveltumaan kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan suojakuorellisia termoelementtejä. Laaja valikoima elementtejä, siirtymäholkkeja ja prosessiliitoksia voidaan valita yksilöllisesti sopivaan sovellukseen. Koska TC46-mallin termoelementtejä on saatavana joustavina ja pieninä halkaisijoina, niitä voidaan käyttää paikoissa, joihin ei ole helppo päästä käsiksi.
Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta kuumakanavatermoelementit soveltuvat erityisesti sovelluksiin, joissa metallianturin kärki asennetaan suoraan porattuun reikään tai puristetaan uritettuun kanavaan koneistettujen osien varrella.
Vakiomallisessa termoelementissä ei ole prosessiliitäntää. Kiinnityselementtejä, kuten liitosruuvi, puristusliitos tai jousikuormitteinen tai asiakaskohtainen kiinnityslaite, voidaan kiinnittää, ja ne ovat saatavana lisävarusteena.