TC46シリーズの熱電対は、シース熱電対に要求される全てのアプリケーションに適合するように設計されています。広範囲に渡る材質、スリーブ処理、接続ネジはそれぞれのアプリケーションに対して個別に選択することができます。柔軟で細径なモデルTC46の熱電対は容易にアクセスできない場所で使用することができます。
特殊なデザインにより、ホットランナー熱電対は、金属センサ先端がドリル穴に直接取り付けられたり、機械部品の縁のくぼみ付き流路に圧入されるのに特に適しています。
標準では、熱電対はプロセス接続が無い仕様で製造されます。オプションとして、ユニオンスクリュー、コンプレッションフィッテング、スプリングロード又は顧客仕様の押さえ装置などの留め金具を取り付けが可能です。