Optoelektroniczny sygnalizator poziomu OLS-C51 służy do monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody LED na podczerwień i receptora światła.
Światło z diody LED jest kierowane na pryzmat, który tworzy końcówkę czujnika. Dopóki końcówka nie jest zanurzona w cieczy, światło jest odbijane przez pryzmat do odbiornika.
Gdy ciecz podnosi się w zbiorniku i otacza końcówkę, wiązka światła jest załamywana przez ciecz, tak że odbiornik nie jest już lub jest tylko słabo docierany przez światło i reaguje na tę zmianę, wyzwalając operację przełączania.
Jako wersja przeciwwybuchowa, przełącznik poziomu OLS-C51 jest przeznaczony do pracy w średnich temperaturach do +135 °C w strefie 0 i 1.