Het type OLS-C51 opto-elektronische niveauschakelaar wordt gebruikt voor het bewaken van het niveau van vloeistoffen in de scheepsbouwindustrie. De opto-elektronische sensor bestaat uit een IR-led en een lichtreceptor.
Het licht van de led wordt naar een prisma geleid die de punt van de sensor vormt. Zolang de punt niet in vloeistof is ondergedompeld, wordt het licht in de prisma naar de ontvanger gereflecteerd.
Als de vloeistof in het vat stijgt en de punt omvat, wordt de lichtstraal gebroken door de vloeistof, zodat de ontvanger niet langer of slechts zwak door het licht wordt bereikt en op deze verandering reageert door een schakelprocedure te activeren.
Als explosiebeveiligde uitvoering is het type OLS-C51 niveauschakelaar ontworpen voor gemiddelde temperaturen tot +135 °C in zone 0 en 1.