光電式レベルスイッチ モデルOLS-C51は、水位の監視に適しています。光電センサは、赤外線LEDと受光器から成ります。
LEDからの光は、センサの先端を形成するプリズムを通ります。先端が液体に浸されていない場合、光はプリズム内で受信機器に反射されます。
回収槽内で水位が上昇し先端が浸されると、光線が液体によって遮られます。そのため、反応装置が光を感知することができず、トリガースイッチが反応します。
本質安全防爆仕様 モデルOLS-C51は、zone 0 及び 1に於いて媒体温度+135 ℃まで対応しています。