Model NETRIS®2 z obsługą IIoT jest używany wszędzie tam, gdzie wymagane jest scentralizowane, oparte na sieci, zdalne monitorowanie danych przyrządu pomiarowego.
Jednostka radiowa Ex odbiera dane za pośrednictwem dwóch iskrobezpiecznych, analogowych sygnałów wejściowych 4 ... 20 mA. W pełni zamknięty przyrząd o stopniu ochrony IP55 w sposób ciągły przesyła odebrane dane do chmury za pośrednictwem konfigurowalnych pakietów danych za pomocą LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network).
Bezprzewodowa transmisja zasilana bateryjnie za pośrednictwem LoRaWAN® opiera się na technologii LPWAN, aby umożliwić wysoki zasięg transmisji i długi czas pracy baterii.
Jednostka radiowa jest podłączona do odpowiedniego przyrządu pomiarowego za pomocą kabla.
Prosta konfiguracja internetowa za pośrednictwem chmury i sieci LoRaWAN® umożliwia pełne szyfrowanie end-to-end z dwukierunkową komunikacją dla bezpiecznych aplikacji IIoT.
Jednostka radiowa WIKA NETRIS®2 jest częścią rozwiązania WIKA IIoT. Dzięki temu WIKA oferuje całościowe rozwiązanie dla strategii cyfryzacji.