La unidad de radio modelo NETRIS®2 con capacidad IIoT de WIKA se utiliza siempre que se requiera una supervisión centralizada, basada en web y remota de los datos de los instrumentos de medición.
La unidad de radio Ex recibe los datos a través de dos señales de entrada analógicas intrínsecamente seguras con 4 ... 20 mA. El instrumento totalmente encapsulado con tipo de protección IP55 transmite los datos recibidos de forma continua a una nube a través de paquetes de datos configurables con LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network).
La transmisión inalámbrica a pilas a través de LoRaWAN® se basa en la tecnología LPWAN para permitir altos alcances de transmisión y una larga duración de la batería.
La unidad de radio está conectada por cable a un instrumento de medición adecuado.
La sencilla configuración web a través de la nube y red LoRaWAN®("long range wide area network") permite el cifrado completo de extremo a extremo con comunicación bidireccional para aplicaciones IIoT seguras.
La unidad de radio NETRIS®2 de WIKA forma parte de las soluciónes IIoT de WIKA. Con ello, WIKA ofrece una solución integral para su estrategia de digitalización.