Het type NETRIS®2 IIoT-compatibele radio-unit van WIKA wordt overal gebruikt waar centrale, webgebaseerde bewaking op afstand van meetinstrumentgegevens nodig is.
De radio-eenheid Ex ontvangt de gegevens via de twee intrinsiekveilige, analoge 4 ... 20 mA ingangssignalen. Het volledig ingekapselde instrument met beschermingsgraad IP55 zendt de ontvangen gegevens continu naar een cloud via configureerbare gegevenspakketten met LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network).
Draadloze transmissie op batterijen via LoRaWAN® is gebaseerd op LPWAN-technologie voor een groot zendbereik en een lange levensduur van de batterij.
De radio-eenheid wordt via een kabel aangesloten op een geschikt meetinstrument.
De eenvoudige webconfiguratie via de cloud en het LoRaWAN®-netwerk maakt volledige end-to-end-encryptie met bidirectionele communicatie mogelijk voor veilige IIoT-toepassingen.
De radio-unit NETRIS®2 van WIKA maakt deel uit van de WIKA IIoT-oplossing. Hiermee biedt WIKA een holistische oplossing voor uw digitaliseringsstrategie.