Przenośna jednostka filtrująca SF6
Zastosowanie
- Moduł do konserwacji urządzeń wypełnionych gazem SF6
- Oczyszczanie zanieczyszczonego gazu SF6
Specjalne właściwości
- Wkład filtrujący 3 w 1 do filtrowania cząstek, reaktywnych produktów rozkładu i wilgoci
- Łatwo wymienialny wkład filtra
- Wysokie natężenie przepływu gazu dzięki optymalizacji przepływu
- Solidna i niezawodna konstrukcja uszczelniająca
- Ochrona przed korozją dzięki anodyzowanej obudowie filtra
Opis
Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
Jak wykazały badania, produkty rozkładu, takie jak HF, SO2, SF4 i SOF4 mogą tworzyć się w urządzeniach z izolacją gazową podczas wyładowań lub awarii. Jednostka filtrująca SF6 model GPF-10 zapewnia niezawodne oczyszczanie zanieczyszczonego gazu SF6.
Cząsteczki znajdujące się w rozłożonym gazie SF6, takie jak fluorek glinu (AlF3) lub fluorek miedzi (CuF2), są skutecznie zatrzymywane przez zintegrowany filtr cząstek, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z tymi substancjami.
Jednostka filtrująca jest instalowana w celu ochrony sprzętu serwisowego (np. jednostki transferowej lub pompy ssącej) przed cząstkami stałymi, wilgocią i produktami rozkładu. Po filtracji, w najlepszym przypadku gaz SF6 może być użyty ponownie.
Wymienny wkład filtrujący
Wkład filtrujący można łatwo wymienić w ciągu kilku minut. W ten sposób sprzęt serwisowy jest ponownie sprawny i w pełni wydajny w najkrótszym czasie.
Zoptymalizowana konstrukcja
Przy projektowaniu jednostki filtrującej położono nacisk na wysokie natężenie przepływu gazu i solidną konstrukcję. Obudowa z anodyzowanego aluminium sprawia, że GPF-10 nadaje się do użytku na zewnątrz i jest odporny na korozję. Obudowa bezpiecznie zamyka się po wymianie filtra i zapobiega emisji szkodliwego dla środowiska gazu SF6.