Unidad de filtro portátil para SF6
Aplicaciones
- Módulo para el mantenimiento de equipos llenados de gas SF6
- Tratamiento de gas SF6 contaminado
Características especiales
- Elemento de filtro 3 en 1 para filtrar partículas, productos de descomposición y humedad
- Elemento de filtro fácilmente reemplazable
- Elevado caudal de gas gracias a la optimización del caudal
- Construcción robusta y de estanqueidad fiable
- Protección anticorrosiva gracias a caja de filtro anodizado
Descripción
Protección eficaz contra la contaminación
Investigaciones demuestran que se forman productos de descomposición, como por ej. HF, SO2, SF4, SOF4, en instalaciones con aislamiento de gas en caso de descargas o errores. La unidad de filtro SF6 modelo GPF-10 garantiza el tratamiento fiable de gas SF6 contaminado.
Las partículas presentes en el gas SF6 descompuesto, como por ej. fluoruro de aluminio AlF3 o fluoruro de cobre CuF2, se retienen de manera eficaz por el filtro de partículas integrado por lo que el usuario no entra en contacto con estas sustancias.
La unidad de filtrado se instala para proteger el equipo de servicio (por ejemplo, la unidad de transferencia o la bomba de aspiración) de partículas, humedad y productos de descomposición. En el mejor de los casos, el gas SF6 puede reutilizarse después del filtrado.
Elemento de filtro reemplazable
La unidad de filtrado se puede cambiar fácilmente en pocos minutos. Así, los equipos de servicio vuelven a estar listos para usar.
Construcción optimizada
La construcción robusta de la unidad de filtrado es idóneo para aplicaciones con un elevado caudal de gas. La caja de aluminio anodizado vuelve el GPF-10 apto para el campo y resistente a la corrosión. Tras cambiar el filtro, la caja se vuelve estanca otra vez y evita emisiones de gas SF6 dañino para el clima.