Hydrauliczny pierścieniowy przetwornik siły
Wersja geotechniczna do 3200 kN
Zastosowanie
- Inżynieria lądowa i budownictwo specjalne
- Budowa tuneli
- Górnictwo (powierzchniowe i podziemne)
- Geodezja i budowa mostów
- Stabilizacja zboczy, ściany oporowe i wykopy
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 0 ... 400 kN do 0 ... 3200 kN [0 ... 89 924 lbf do 0 ... 719 389 lbf]
- Względny błąd liniowości:
- ±1,0 % Fnom z analogowym manometrem
- ±0,5 % Fnom z manometrem cyfrowym lub czujnikiem ciśnienia
- Skok tłoka ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 cala]
- Działa bez napięcia zasilania
- Obudowa i tłok wykonane ze stali ocynkowanej >
Opis
Hydrauliczny pierścieniowy przetwornik siły model F6160, wersja geotechniczna, jest dostępny w rozmiarach nominalnych od NS 383 do 3200 kN [719 389 lbf]. Pierścieniowe przetworniki siły w wersji geotechnicznej to hydrauliczne jednostki pomiaru siły, które w połączeniu z przyrządami pomiarowymi lub wyświetlającymi mogą bezpośrednio wyświetlać zmierzone wartości lub wyprowadzać je jako sygnał analogowy. Jest to niezwykle wytrzymała konstrukcja zgodna z wymaganiami inżynierii geotechnicznej.
Siła jest mierzona zgodnie z zasadą hydrauliki: siła działająca na tłok prowadzi do wzrostu ciśnienia. Jest to następnie wizualizowane, albo bezpośrednio za pomocą podłączonego urządzenia wyświetlającego, albo przekszatałcane za pomocą czujnika w sygnał analogowy.
Dzięki tym hydraulicznym jednostkom pomiaru siły, siły mocujące wykrywane są w prosty sposób na głowicy kotwowej i przenoszone bezpośrednio na wyświetlacz. Jednostki pomiaru siły są używane do ciągłego monitorowania kotew i innych prętów/kabli usztywniających. Zastosowania jednostek do pomiaru siły hydraulicznej można znaleźć w dziedzinie geotechnologii w różnych obszarach, takich jak budowa tuneli, mostów i stabilizacja zboczy.