Hydraulinen rengasvoima-anturi
Geotekninen versio 3 200 kN:iin saakka
Sovellukset
- Yhdyskuntatekniikka ja erikoisrakentaminen
- Tunnelirakentaminen
- Kaivosteollisuus (avolouhokset ja maanalaiset kaivokset)
- Maanmittaus ja siltarakentaminen
- Kaltevien pintojen vakauttaminen, tukimuurit ja kaivaukset
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 400 kN - 0 ... 3 200 kN [0 ... 89 924 lbf - 0 ... 719 389 lbf]
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe:
- ±1,0 % Fnom analogisen painemittarin kanssa
- ±0,5 % Fnom digitaalisen painemittarin tai paineanturin kanssa
- Männän isku ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 tuumaa]
- Toimii ilman virtalähdettä
- Kotelo ja mäntä valmistettu galvanoidusta teräksestä >
Kuvaus
Malli F6160 hydraulinen rengasvoima-anturi, geotekninen versio, on saatavana nimelliskoko NS 383-3 200 kN [719 389 lbf]. Rengasvoima-anturien geotekniset mallit ovat hydraulisia voimamittauslaitteita, jotka mittaus- tai näyttölaitteiden kanssa käytettyinä voivat suoraan näyttää mitatut arvot tai siirtää ne analogisen signaalin muodossa. Sen erittäin luja rakenne sopii erinomaisesti geotekniikan vaatimuksiin.
Voima mitataan hydrauliikan periaatteella: mäntään vaikuttava voima johtaa paineen nousuun. Tämä näytetään siihen liitetyssä näytössä tai muunnetaan paineanturilla analogiseksi signaaliksi.
Näillä hydraulisilla mittauslaitteilla mitataan kiinnityspään sulkuvoimat yksinkertaisella tavalla ja siirretään mittaustulokset suoraan näyttöön. Voimamittauslaitteita käytetään kiinnittimien sekä muiden tukitankojen ja kaapeleiden jatkuvaan valvontaan. Hydraulisia voimamittauslaitteita käytetään useilla geotekniikan aloilla, kuten tunnelirakentamisessa, siltarakentamisessa ja kaltevien pintojen vakauttamisessa.