System monitorowania membrany z połączeniem zaciskowym
Do zastosowań sanitarnych
Zastosowanie
- Higieniczny pomiar ciśnienia dla przemysłu farmaceutycznego i aseptycznego przetwarzania żywności
- Pomiar ciśnienia/próżni w rurociągach, fermentorach, bioreaktorach i zbiornikach, a także przy przetwarzaniu i transporcie wysokiej jakości mediów
- Nadaje się do produkcji aktywnych składników farmaceutycznych (API)
- Dla gazów, oparów; mediów ciekłych, pastowatych, sproszkowanych i krystalizujących
Specjalne właściwości
- System podwójnej membrany zapewniający separację procesu i przyrządu do pomiaru ciśnienia
- Połączenie zaciskowe można łatwo otworzyć w celu czyszczenia i wymiany uszczelki
- Odpowiedni dla SIP i CIP
Opis
Kombinacje WIKA składające się z separatora membranowego, przyrządu do pomiaru ciśnienia i elementu monitorującego najlepiej nadają się do najtrudniejszych i higienicznych zadań pomiarowych. Systemy te są odporne na temperatury pary czyszczącej występujące w procesach SIP i zapewniają sterylne połączenie między mierzonym medium a membraną.
Opatentowana membrana monitorująca została zaprojektowana specjalnie z myślą o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Element monitorujący służy głównie do transmisji sygnału elektrycznego o stanie membrany. Status membrany jest ponadto wskazywany na tarczy za pomocą zielonego/czerwonego pola.
W przypadku pęknięcia membrany, druga, wewnętrzna membrana w przyrządzie do pomiaru ciśnienia zapewnia niezawodną separację środowiska i procesu.
Montaż separatora membranowego do przyrządu pomiarowego jest standardowo wykonywany jako montaż bezpośredni. Płyn wewnątrz systemu, który jest wyraźnie dobrany do konkretnego zastosowania, hydraulicznie przenosi ciśnienie do przyrządu do pomiaru ciśnienia.
Separatory membranowe z połączeniem zaciskowym zostały opracowane specjalnie do użytku w sterylnych procesach i są zintegrowane z procesem za pomocą zacisku. Zapewnia to higieniczną integrację procesu z systemem monitorowania membrany.
Produkt WIKA model DMS-FP jest chroniony przyznanym patentem, patrz np. US 2018180505, DE 102016015447, CN 108240885.