Séparateur autosurveillé avec connexion bride
Pour applications sanitaires
Applications
- Mesure de pression hygiénique pour l’industrie pharmaceutique et procédés alimentaires aseptiques
- Surveillance de la pression/vide sur les canalisations, fermenteurs, bioréacteurs et cuves ainsi que les traitements et transport de fluides de haute qualité
- Adapté pour la production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
- Pour les gaz, vapeurs, liquides, pâtes, pulvérisation et cristallisation
Particularités
- Système à double séparateur pour garantir la séparation du process et de l’instrument de mesure de pression
- Connexion bride facile à ouvrir pour le nettoyage et le remplacement du joint
- Adapté pour SIP/CIP (SEP/NEP)
Description
Les ensembles composés d’instruments de mesure de pression avec séparateurs autosurveillés WIKA, sont les mieux adaptés pour les applications de mesure difficiles et hygiéniques. Ces ensembles peuvent supporter les températures élevées des vapeurs de nettoyage utilisées dans les procédés SIP (SEP) et assurer une connexion stérile entre le fluide et séparateur.
Le séparateur autosurveillé breveté a été conçu spécifiquement pour répondre aux conditions de sécurité les plus élevées dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. L'élément de surveillance est principalement utilisé pour la transmission du signal électrique de l'état de la membrane. De plus, l'état du diaphragme est affiché sur un cadran avec des zones rouges/vertes.
En cas de rupture du séparateur, un second séparateur dans l’appareil de mesure garantit une séparation fiable de l’environnement et du process.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectué en standard par un montage direct. Un fluide à l’intérieur du système, qui est spécifiquement choisi en fonction de l’application, transmet hydrauliquement la pression à l’instrument de mesure de pression.
Les séparateurs avec connexion bride ont été spécialement développés pour être utilisés en milieu stérile et sont intégrés dans le process à l’aide de la bride. Cela garantit l’intégration hygiénique du séparateur autosurveillé.
Le produit WIKA type DMS-FP est protégé par le brevet DE 19949831 et fait l'objet de plusieurs brevets à venir, par exemple US 2018180505, DE 102016015015447, CN 108240885.