Zakres zastosowań
Kalibratory temperatury z suchym otworem pomiarowym CTD9350 mogą być stosowane w laboratoriach, warsztatach lub na miejscu, spełniając wszelkie wymagania w zakresie kalibracji. Wszystkie przyrządy mogą być wyposażone w zintegrowany przyrząd pomiarowy. Umożliwia to pomiar rezystancji, napięć termoelektrycznych, a także sygnałów prądowych (z termometrów z przetwornikiem 0/4 ... 20 mA) i ich bezpośrednie wyświetlanie w °C.
Dwa modele od -35 ... +700 °C [-31 ... +1292 °F]
Temperaturowe kalibratory z suchym otworem pomiarowym są dopasowane do dwóch zakresów temperatur. CTD9350-165 do zakresu -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F], co jest ważne dla przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego.
Powyżej 40 °C [104 °F] używany jest CTD9350-700, z temperaturą graniczną 700 °C [1292 °F].
Model ten jest stosowany głównie w elektrowniach, przy budowie instalacji, a także w przemyśle chemicznym. Wszystkie instrumenty są wyposażone w suche otwory na duże wkłady.