Calibrador de temperatura de bloque seco
Versión premium
Aplicaciones
- Industria de productos biológicos y farmacéuticos
- Industria alimentaria
- Centrales eléctricas y construcción de plantas
- Laboratorios de medición y control en el sector químico
- Calibraciones exigentes en la producción y en el laboratorio
Características
- Manejo fácil mediante menús autoexplicativos
- Pantalla táctil grande, de fácil lectura
- Tiempos de ajuste cortos gracias a regulación optimizada
- Mayor precisión gracias a la temperatura homogénea del bloque seco
- Creación de tareas de calibración, incluida la preparación de un certificado
Descripción
Rango de aplicaciones
Sea en el laboratorio, en el taller o in situ, la serie CTD9350 de calibradores de temperatura de bloque seco cumplen con cualquier tarea de calibración. Todos los instrumentos pueden equiparse, con un instrumento de medición integrado. Esto permite medir resistencias, tensiones termoeléctricas y también señales de corriente (de sondas de temperatura con transmisor de 0/4 ... 20 mA) y su visualización directa en °C.
Dos modelos con un rango de medición de -35 ... +700 °C [-31 ... +1.292 °F]
Los calibradores de temperatura de bloque seco se adaptan a dos rangos de temperatura. El modelo CTD9350-165, con un rango de temperatura de -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F], es especialmente adecuado para las industrias biotecnológica, farmacéutica y alimentaria.
Por encima de 40 °C [104 °F] se utiliza el CTD9350-700, con una temperatura límite de 700 °C [1.292 °F].
Este modelo se utiliza normalmente en centrales eléctricas, en la construcción de plantas industriales, pero también en la industria química. Todos los dispositivos están equipados con bloques secos para insertos grandes.