Four d'étalonnage
Version premium
Applications
- Industries de la biotechnologie et pharmaceutiques
- Industrie agroalimentaire
- Centrales électriques et construction d'installations
- Laboratoires de mesure et de contrôle dans l’industrie chimique
- Etalonnages exigeants en production et en laboratoire
Particularités
- Manipulation conviviale par des menus intuitifs
- Large écran tactile pour une excellente lisibilité
- Temps de réponse court grâce à une régulation optimisée
- Précision garantie par une température homogène dans le bloc
- Création de programme d'étalonnage, incluant la préparation d'un certificat
Description
Domaine d’application
Que ce soit en laboratoire, en atelier ou sur site, les fours d'étalonnage de la série CTD9350 répondent à tous les besoins en terme d'étalonnage. Tous les fours peuvent être équipés, d'un instrument de mesure électrique intégré. Ainsi le calibrateur peut lire des valeurs de résistances, des tensions thermoélectriques et des signaux courant (pour les sondes avec un transmetteur 0/4 ... 20 mA), et les afficher directement en °C.
Deux types de -35 ... +700 °C [-31 ... +1.292 °F]
Les fours d'étalonnage sont disponibles en deux plages de température. Le CTD9350-165 possède une plage de -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F], particulièrement adapté pour les industries biotechnologiques, pharmaceutiques et alimentaires.
Au-dessus de 40 °C [104 °F], le CTD9350-700, dont la température limite est de 700 °C [1.292 °F], sera plus approprié.
Ce modèle est principalement utilisé dans les centrales électriques, la construction d'installations techniques et aussi dans l'industrie chimique. Tous les instruments sont équipés de blocs pour des inserts larges.