Precyzyjny czujnik ciśnienia
Wersja high-speed
Zastosowanie
- Technologia testowania
- Technologia kalibracji
- Laboratoria i warsztaty konserwacyjne
- Zastosowania związane z wyciekami i rozerwaniem
Specjalne właściwości
- Dokładność do 0,025 % IS-50
- Zakres pomiarowy od -1 ... +400 bar [-15 ... +6000 psi]
- Tryb wyjścia Czas reakcji 250 Hz [4 ms]
- Tryb wyjścia strumieniowego w formacie IEEE-754
Opis
Szybki czujnik ciśnienia model CPT6140 to kompaktowy, wytrzymały czujnik z trybem wyjściowym o czasie reakcji 250 Hz [4 ms] i zakresie pomiarowym, który można dowolnie wybierać w zakresie od -1 ... +400 bar [-15 ... +6000 psi]. Dokładność do 0,025 % IS-50 przez 365 dni sprawia, że czujnik nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w technologii precyzyjnych pomiarów.
Zastosowanie
Ten precyzyjny czujnik ciśnienia jest wbudowany w urządzenia OEM, np. w kalibratory ciśnienia, przepływu lub wilgotności a także w dowolne urządzenie, w którym wymagany jest szybki pomiar. Przyrząd jest skonfigurowany w trybie wyjścia strumieniowego w formacie IEEE-754 i nie pozwala użytkownikowi na wysyłanie poleceń lub zapytań w trybie natywnym. Jest on również stosowany jako referencyjny czujnik ciśnienia w zautomatyzowanej produkcji przyrządów do pomiaru ciśnienia lub stanowisk kalibracyjnych.
Dzięki wysokiej dokładności, szybkości odczytu i długoterminowej stabilności, CPT6140 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w tunelach aerodynamicznych, komorach ciśnieniowych lub do testów szczelności i rozerwania. Cechy te sprawiają, że jest to cenne narzędzie w metrologii, hydrologii, oceanografii oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym.
Funkcje
Model CPT6140 jest standardowo wyposażony w interfejs RS-232, a opcjonalnie w interfejs RS-485. Czujnik może być skonfigurowany do pomiaru ciśnienia manometrycznego i absolutnego dla dowolnego zakresu pomiarowego w określonych granicach. CPT6140 jest wystarczająco elastyczny do użytku w wielu różnych zastosowaniach, dzięki czasowi rekalibracji wynoszącemu 180 lub 365 dni (w zależności od wybranej dokładności) i wysokiej rozdzielczości 6 cyfr.
Kompaktowa budowa
Dzięki solidnej i kompaktowej konstrukcji czujnik ciśnienia można łatwo zintegrować z 19-calową szafą Rack. Dzięki połączeniu gwintu zewnętrznego i wewnętrznego, możliwe jest szybkie i bezpieczne dopasowanie, co eliminuje potrzebę dalszego uszczelniania.