Tarkkuuspaineanturi
Nopea malli
Sovellukset
- Testaustekniikka
- Kalibrointitekniikka
- Laboratoriot ja korjaamot
- Vuoto- ja murtumistestit
Erikoisominaisuudet
- Tarkkuus jopa 0,025 % IS-50 (IntelliScale)
- Tarkkuus 0,009 % FS:n tarkkuudella
- Mittausalue -1 ... 400 bar [-15 ... 6 000 psi]
- Lähtötila 250 Hz (4 ms) vasteaika
- Suoratoistotulostustila IEEE-754-muodossa
Kuvaus
CPT6140-mallin nopea paineanturi on kompakti ja kestävä anturi, jonka lähtötila on 250 Hz:n (4 ms) vasteaika ja mittausalue, joka on vapaasti valittavissa välillä -1 ... 400 bar [-15 ... 6 000 psi]. Jopa 0,025 prosentin IS-50-tarkkuuden ansiosta anturi soveltuu monenlaisiin tarkkuusmittaustekniikan sovelluksiin.
Sovellus
Tämä tarkkuuspainemittari asennetaan OEM-laitteisiin, esim. paine-, virtaus tai kosteuskalibraattoreihin, tai mihin tahansa laitteeseen, jossa tarvitaan nopeaa mittausta.
Tämä paineanturi on asetettu IEEE-754-muodossa olevaan suoratoistotilaan, eikä käyttäjä voi lähettää komentoja tai kyselyjä sen alkuperäisessä tilassa. Sitä käytetään vertailupaineanturina paineenmittauslaitteiden tai kalibrointitelineiden automaattisessa valmistuksessa.
Korkean tarkkuuden, lukunopeuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta CPT6140 soveltuu erityisesti tuulitunneleissa, painekammioissa tai vuoto- ja murtotesteissä käytettäväksi. Nämä ominaisuudet tekevät niistä arvokkaan työkalun metrologiaan, hydrologiaan, valtameritutkimukseen sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuteen.
Toiminnot
CPT6140-malli on saatavana RS-232- tai RS-485-liitännällä. Molemmissa tapauksissa isäntälaitteeseen voidaan liittää vain yksi laite, koska anturi antaa jatkuvasti tietoja.
Anturi voidaan konfiguroida mittari- ja absoluuttista painetta varten mille tahansa mittausalueelle määritetyissä rajoissa.
Kalibrointiväli on 180 tai 365 päivää (valitusta tarkkuudesta riippuen) ja korkea 6 numeron tarkkuus, joten CPT6140 on riittävän joustava käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa.
Kompakti rakenne
Vankan ja kompaktin rakenteensa ansiosta paineanturi voidaan helposti integroida 19" telineeseen. Asennus käy ulko- ja sisäkierteiden yhdistelmän vuoksi nopeasti ja turvallisesti ilman erillistä tiivistystä.