Trasduttore di pressione di precisione
Versione ad alta velocità
Applicazioni
- Collaudi
- Tarature
- Laboratori e officine di manutenzione
- Test di perdita e scoppio
Caratteristiche distintive
- Precisione fino allo 0,025% IS-50 (IntelliScale)
- Precisione fino allo 0,009% FS
- Campo di misura da -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]
- Modalità di uscita di 250 Hz, tempo di risposta (4 ms)
- Modalità di uscita streaming in formato IEEE-754
Descrizione
Il trasduttore di pressione ad alta velocità CPT6140 è un sensore compatto e robusto con una modalità di uscita di 250 Hz (4 ms) e un campo di misura liberamente selezionabile tra -1 ... 400 bar [-15 ... 6.000 psi]. La precisione fino allo 0,025 % IS-50 rende il sensore adatto per un’ampia gamma di applicazioni nella tecnologia di misura di precisione.
Applicazione
Questo trasduttore di pressione di precisione è integrato negli strumenti OEM, ad esempio in calibratori di pressione, portata o umidità, o in qualsiasi strumento in cui sia richiesta un’elevata velocità di misura.
Esso è impostato con modalità di uscita in streaming in formato IEEE-754 e non consente all’utilizzatore di inviare comandi o query nella sua modalità nativa. Viene impiegato come trasduttore di pressione di riferimento nella produzione automatizzata di strumenti di misura della pressione o banchi di calibrazione.
Grazie all’elevata precisione, alla velocità di lettura e alla stabilità a lungo termine, il CPT6140 è particolarmente adatto per applicazioni in gallerie del vento, in camere pressurizzate o per test di perdita e scoppio. Tali caratteristiche li rendono uno strumento valido nei settori della metrologia, idrologia, oceanografia, aviazione e industria spaziale.
Funzioni
Il CPT6140 è disponibile con interfaccia RS-232 o RS-485. In entrambi i casi è possibile collegare un solo dispositivo a un host, poiché il trasduttore emette continuamente dati.
Il trasduttore può essere configurato per la pressione relativa e assoluta in qualsiasi campo di misura entro i limiti indicati.
Grazie a un intervallo di taratura di 180 o 365 giorni (a seconda della precisione selezionata) e un’alta risoluzione di 6 cifre, il CPT6140 è sufficientemente flessibile da poter essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni.
Struttura compatta
Il trasduttore di pressione, grazie alla sua struttura robusta e compatta, è facilmente integrabile in un rack da 19". Mediante le combinazioni disponibili di filettature maschio e femmina è sempre possibile effettuare connessioni veloci e sicure senza ricorrere a ulteriori guarnizioni.