Te manometry różnicowe są wykonane z wysoce odpornej na korozję stali nierdzewnej. Wysokie bezpieczeństwo przeciążeniowe jest osiągane dzięki całkowicie metalowej konstrukcji i ściśle dopasowanej konstrukcji membranowego elementu pomiarowego.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Dzięki temu urządzenie nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Zwilżane części tych przyrządów są również dostępne w wykonaniu ze specjalnych materiałów, takich jak Monel lub Hastelloy.
Zakresy skali od 0 ... 60 mbar do 0 ... 40 bar [0 ... 0,87 do 0 ... 580 psi] zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.