Nämä paine-eromittarit ovat valmistettu erittäin korroosionkestävästä, haponkestävästä teräksestä. Korkea ylikuormitusvarmuus saavutetaan täysin metallisella rakenteella ja kalvomittauselementin tiiviillä rakenteella.
Laadukkaiden ruostumattomien teräsmateriaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin. Näin ollen laite soveltuu nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Näiden laitteiden kostutettuja osia on saatavana myös erikoismateriaaleista, kuten Monelista tai Hastelloysta.
Asteikkoalueet 0 ... 60 mbar ja 0 ... 40 bar [0 ... 0,87 - 0 ... 580 psi] takaavat monenlaisissa sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.