Questi manometri differenziali sono costruiti in acciaio inox altamente resistente alla corrosione. L’elevata sovraccaricabilità è raggiunta grazie alla costruzione completamente in metallo e all’esecuzione aderente dell’elemento di misura a membrana.
L’utilizzo di materiali in acciaio inox di alta qualità e l’esecuzione robusta sono stati pensati per le applicazioni nelle industrie chimiche e di processo. Per questo motivo lo strumento si rivela adatto per fluidi liquidi e gassosi, anche in ambienti aggressivi.
Le parti a contatto con il fluido per questi strumenti sono disponibili anche in materiali speciali come Monel o Hastelloy C4.
Campi scala compresi tra 0 ... 60 mbar e 0 ... 40 bar [tra 0 ... 0,87 e 0 ... 580 psi] garantiscono i campi di misura necessari per un’ampia gamma di applicazioni.
Il QR code sul quadrante consente di recuperare da Internet, in modo semplice e duraturo, informazioni specifiche sullo strumento come il numero di serie, il numero d’ordine, i certificati e altri dati sul prodotto.