Wszędzie tam, gdzie ciśnienie procesowe musi być wskazywane lokalnie, a jednocześnie obwody muszą być przełączane, model 632.51 switchGAUGE znajdzie swoje zastosowanie. Styki przełączające (elektryczne styki alarmowe) tworzą lub przerywają obwody w zależności od pozycji wskaźnika wskazujących przyrządów pomiarowych. Styki przełącznika są regulowane w pełnym zakresie skali (patrz DIN 16085) i są zamontowane głównie pod tarczą, choć częściowo również na górze tarczy. Wskazówka przyrządu (wskazująca mierzoną wartość) przesuwa się swobodnie po całej skali, niezależnie od ustawień.
Ustawiony wskaźnik można regulować za pomocą wyjmowanego przycisku regulacji w oknie.
Styki przełączające składające się z kilku styków można również ustawić na jeden punkt nastawy. Wyzwolenie styku następuje wtedy, gdy wskazówka wartości rzeczywistych przekroczy lub spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej. Przyrząd do pomiaru ciśnienia jest produkowany zgodnie z normą DIN 16085 i spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm (EN 837-3) i przepisów dotyczących wyświetlania na miejscu ciśnienia roboczego zbiorników ciśnieniowych.
Jako styki przełączające dostępne są magnetyczne styki zatrzaskowe, kontaktrony, styki indukcyjne i styki elektroniczne. Styki indukcyjne mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem. Do wyzwalania programowalnych sterowników logicznych (PLC) można użyć styków elektronicznych i kontaktronów.