El switchGAUGE modelo 632.51 es óptimo para aplicaciones que requieren la indicación de los valores de proceso in situ y simultáneamente la transmisión de señales al puesto de mando remoto.
Los contactos (contactos de alarma ) cierran o cierran los circuitos en función de la posición de la aguja de los instrumentos de medición indicadores y son son ajustables en todo el rango de la escala (ver DIN 16085).
La aguja (indicador del valor real) se mueve libremente a través de todo el rango de la escala, independientemente del ajuste.
La aguja de los valores nominales se puede ajustar con botón desmontable sobre la mirilla.
Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado.
El manómetro ha sido fabricado según DIN 16085 y cumple con todos los requerimientos de las normas (EN 837-3) y prescripciones acerca de una indicación en situ de la presión de servicio en depósitos a presión.
Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos magnéticos de ruptura, contactos inductivos con homologación ATEX - o contactos electrónicos para controlar un PLC.