Doosveermanometer met schakelcontacten
Voor de procesindustrie, hoge overdrukbeveiliging
Toepassingen
- Regeling en regeling van processen op meetpunten met verhoogde overbelasting en schaalbereiken van 0 ... 2,5 mbar
- Bewaking van installaties en schakeling van circuits
- Voor gasvormige, agressieve media, ook in agressieve omgevingen
- Procesindustrie: chemische industrie, petrochemische industrie, krachtcentrales, mijnbouw, on- / offshore, milieusector, machinebouw en algemene installatiebouw
Bijzondere eigenschappen
- Hoge overdrukveiligheid tot 50 x de maximale schaalwaarde
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Tot 4 schakelcontacten per instrument
- Instrumenten met inductieve contacten voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
- Instrumenten met schakelcontact voor PLC-toepassingen
Omschrijving
Overal waar de procesdruk lokaal moet worden vastgesteld en tegelijkertijd circuits moeten worden geschakeld kan het type 632.51 switchGAUGE worden ingezet. Schakelcontacten (elektrische alarmcontacten) maken of verbreken circuits afhankelijk van de wijzerstand van de vaststellende meetinstrumenten. De schakelcontacten kunnen over het gehele schaalbereik (zie DIN 16085) worden bijgesteld, en worden voornamelijk onder de wijzerplaat gemonteerd, hoewel ook gedeeltelijk bovenop de wijzerplaat. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling.
De instelwijzer kan worden bijgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje in het venster.
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Contactactivering wordt gemaakt wanneer de werkelijke waardewijzer achter of onder het gewenste instelpunt komt. Het drukmeetinstrument is vervaardigd in overeenstemming met DIN 16085 en voldoet aan alle vereisten van de relevante normen (NEN-EN 837-3) en voorschriften voor de weergave ter plaatse van de werkdruk van drukvaten.
Als schakelcontacten zijn magnetische klikcontacten, Reed-schakelaars, inductieve contacten en elektronische contacten verkrijgbaar. Inductieve contacten kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen. Om programmeerbare logische eenheden (PLC) te activeren kunnen elektronische contacten en Reed-schakelaars worden gebruikt.