Het type TW22 beschermbuis wordt gebruikt om thermometers en meetelementen aan te passen aan het proces en beschermt de sensor tegen zware procesomstandigheden. De beschermslang wordt gemonteerd op een ingelast mondstuk dat is uitgerust met bijbehorende hygiënische aansluiting en wordt ingebouwd in pijpleidingen en tanks.
Dankzij de draaibare schroefdraadverbinding kunnen aansluitkop of display worden losgedraaid en in de gewenste stand worden gezet.
Met een combinatie van een type TR21-A of TR22-A weerstandsthermometer
kan de aansluitkop samen met het meetelement worden verwijderd. Hierdoor kan de weerstandsthermometer met de volledige meetketen worden gekalibreerd, d.w.z. zonder de elektrische aansluitingen los te koppelen. Bovendien hoeft het proces niet te worden geopend en wordt hierdoor de kans op verontreiniging verkleind.