Kabeltemperatuurvoeler
Voor verwarmings- en koeltechnologie
Toepassingen
- Verwarmingstechniek incl. warmtepompen
- Refigeratietechnologie incl. koelsystemen
- Ventilatie en airconditioning
Bijzondere eigenschappen
- Permanent beschermd tegen condensatie
- Kostenbesparingen dankzij snelle montage
- Leveringsbetrouwbaarheid, zelfs voor hoge bestelvolumes
Beschrijving
De TF-2000 kabeltemperatuurvoeler levert betrouwbare temperatuurwaarden voor koeltechnologie, verwarmingssystemen en warmtepompen. Frequente veranderingen tussen het dauwpunt en het vriespunt zijn geen probleem - dankzij een meetcel die volledig omspoten is met kunststof en dus stof- en waterdicht is volgens IP68. Snelmontagebeugels voor snelle montage zorgen voor een tijdbesparende installatie. Bovendien kan de thermometer mechanisch worden gestabiliseerd met een roestvrij stalen huls.
Permanent beschermd tegen condensatie
Het type TF-2000 is volledig lekdicht volgens IP68. Zelfs zonder optionele voelerhuls komt er geen condensaat in de buurt van de meetcel. Dit beperkt de kans op storingen, waarborgt de gegevenskwaliteit, optimaliseert de levensduur en zorgt voor investeringszekerheid.
Kostenbesparingen dankzij snelle montage
Minimale installatiekosten: Het type TF-2000 met een vierkante messing huls kan in enkele seconden worden bevestigd, zonder er koperen buizen aan te moeten solderen. Instrumenten met meerdere temperatuurmeetpunten kunnen op een tijdbesparende en kosteneffectieve manier worden uitgerust. In het messing ontwerp zorgt de vierkante huls ook voor een goede warmtegeleiding en voorkomt contactcorrosie. Het is niet nodig om warmtegeleidende pasta aan te brengen; dit gaat niet ten koste van de nauwkeurigheid of reactietijd.
Leveringsbetrouwbaarheid, zelfs voor hoge bestelvolumes
Onze gedecentraliseerde inkoopstructuur kan flexibel reageren op materiaal- en leveringsknelpunten. Dit garandeert te allen tijde betrouwbare levertijden. Dankzij vele jaren OEM-ervaring zijn zelfs kortstondige volumestijgingen geen probleem. Indien gewenst kan WIKA gebruik maken van Vendor Managed Inventory (VMI) om realtime klantvoorraden te bekijken en - voor het hoogste comfort - automatische leveringen te regelen.