La sonda de temperatura por cable TF-2000 proporciona valores de temperatura fiables para aplicaciones de refrigeración, calefacción y bombas de calor. Los cambios frecuentes entre el punto de rocío y el punto de congelación no son un problema, gracias a un elemento de medición completamente recubierto de plástico y, por tanto, impermeable al polvo y al agua según la norma IP68. Los soportes de montaje rápido permiten una instalación rápida. Además, la sonda de temperatura puede estabilizarse mecánicamente mediante una cubierta de acero inoxidable.
Protección permanente contra la condensación
La sonda modelo TF-2000 está totalmente sellada conforme a IP68. Incluso sin un manguito de sonda opcional, ninguna condensación se acerca al elemento de medición. Esto minimiza el riesgo de fallos, garantiza la calidad de los datos, optimiza la vida útil y garantiza la seguridad de las inversiones.
Ahorro de costes gracias a un montaje rápido
Costes de instalación mínimos: el modelo TF-2000 con manguito cuadrado de latón puede fijarse en segundos, sin necesidad de soldar tubos de cobre. Permite un montaje rápido y económico en equipos con varios puntos de medición de temperatura. En el diseño de latón, el manguito cuadrado también garantiza una buena conducción térmica y evita la corrosión por contacto. No es necesario aplicar pasta térmica, por lo que no se pierde precisión ni tiempo de respuesta.
Fiabilidad de entrega, incluso para grandes pedidos
Nuestra estructura de compras descentralizada puede reaccionar con flexibilidad ante los cuellos de botella de materiales y entregas. Esto garantiza tiempos de entrega fiables en todo momento. Gracias a la experiencia de muchos años de OEM, incluso los aumentos de volumen a corto plazo no suponen ningún problema. Si el cliente lo desea, WIKA puede utilizar el Vendor Managed Inventory (VMI) para ver en tiempo real los inventarios de los clientes y, para mayor comodidad, organizar entregas automatizadas.