Flexibele Multipoint thermometer voor pipewells
Met/zonder spoeling
Toepassingen
- Chemische en petrochemische industrie
- Het meten van temperatuurlagen of hotspots in reactoren
- Brandstofdepots
Bijzondere eigenschappen
- Flexibele installatie
- Secondaire insluiting
- Vervangbaarheid
Omschrijving
Multipoint thermometers worden vaak gebruikt voor het meten van temperatuurprofielen in reactoren of brandstofdepots of voor de detectie van “hotspots”.
Om snelle responstijden te behalen zijn de afzonderlijke meetpunten door drukveren op de binnenkant van de pipewell gedrukt. De beschermbuis vormt één enkele entiteit met de thermometer of kan ideaal gesproken al een bestaand deel van de reactor uitmaken. Aansluitklemmen of temperatuurtransmitters worden in de aansluitkast geplaatst die deel uitmaakt van de thermometer of separaat bevestigd kan worden, bijv. op een wand of pijpleiding.
De Tx96-O is een uniek product dat superieure betrouwbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid biedt. Het Flex-O™ ontwerp verbetert de wetenschap van reactortemperatuurmeting aanzienlijk. Het maakt temperatuurmeting op diverse niveaus van de reactor mogelijk met gebruik van meerdere meetpunten, terwijl het een flexibiliteit biedt die de installatie eenvoudiger maakt.
Deze flexibiliteit garandeert tevens dat de sensorpunt continu in contact blijft met de binnenwand van de beschermbuis, ook als de beschermbuis krom trekt. Deze kenmerken, evenals de vervangbaarheid, responssnelheid, bimetalen bediening en puntdichtheid van de Flex-O™‘ maken dit ontwerp tot maatstaf in de industrie.
De Flex-O™ spoeling is een unieke producteigenschap voor meer veiligheid, door verontreinigingen door te spoelen en interne drukverlichting te bieden aan de beschermbuis. Het spoelontwerp bestaat uit een enkele, dikwandige buis die een spoelgas door de gehele lengte van de beschermbuis transporteert. Het spoelen beschermt de binnenkant van de beschermbuis- en thermokoppelsensoren.
Alle Flex-O™ ontwerpen zijn afgestemd op elke specifieke toepassing en behoefte van de klant.